Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
9,0899 € - 9,0899 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Nero
Gomma siliconica
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
6,9495 € - 6,9495 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Nero
Gomma siliconica
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
28,4619 € - 28,4619 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
Nero
Gomma siliconica
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
0,2611 € - 0,2611 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Nero
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4048 € - 0,856 € 93100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.5 mm
Nero
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0403 € - 0,0853 € 129500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0776 € - 0,1683 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0446 € - 0,0977 € 23719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0518 € - 0,112 € 58920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.8 mm
Nero
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,095 € - 0,2013 € 9717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0432 € - 0,0928 € 29858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,2252 € - 0,4787 € 46450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.4 mm
Nero
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
10080900 0,0362 € - 0,0783 € 9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PVC
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0592 € - 0,1253 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0397 € - 0,085 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0414 € - 0,0885 € 114000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0674 € - 0,1424 € 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0446 € - 0,0963 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,1156 € - 0,2501 € 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
Nero
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,0552 € - 0,1172 € 41912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
  • di 13
Passacavo IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Fascia di prezzo
9,0899 € - 9,0899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Fascia di prezzo
6,9495 € - 6,9495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Diametro totale
    21.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Fascia di prezzo
28,4619 € - 28,4619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Diametro totale
    46.0 mm
  • Diametro interno
    26.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,2611 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    22.2 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro foro
    17.1 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Fascia di prezzo
0,856 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
93100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Diametro totale
    45.5 mm
  • Diametro interno
    31.2 mm
  • Diametro foro
    37.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
129500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071649

Fascia di prezzo
0,1683 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
23719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    7.9 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
58920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    8.8 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Fascia di prezzo
0,2013 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
9717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Fascia di prezzo
0,0928 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
29858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
46450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    31.4 mm
  • Diametro interno
    18.5 mm
  • Diametro foro
    25.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10080900

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0362 €

Livelli di giacenza
9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.8 mm
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10070949

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,0592 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Fascia di prezzo
0,0885 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
114000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10071960

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    20.5 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Fascia di prezzo
0,1172 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
41912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm