Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Colore | Materiale | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0999 € - 0,1249 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0945 € - 1,3682 € | 102060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0848 € | 29565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0757 € | 16868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1304 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284858 | 0,1276 € - 0,1602 € | 19204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,0648 € - 0,081 € | 6415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0952 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7112 € - 0,8886 € | 22265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0858 € | 26044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1195 € | 1459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1395 € | 3903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1991 € | 9432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284896 | 0,1693 € - 0,2126 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10284933 | 0,2966 € - 0,3725 € | 32690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,1088 € - 0,1362 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1035 € | 63266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0837 € | 33311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1054 € | 13608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare