Menu Ricerca

Passacavo 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE/TPV - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo Essentra :

10285039

Codice articolo precedente:

498127

11964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,5135 €
50 - 99 1,4302 €
100 - 149 1,3594 €
150 - 199 1,2844 €
200 + 1,2094 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

15,14 €

10 x 1,5135 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 16.0 mm
Diametro totale 60.0 mm
Diametro interno 41.0 mm
Diametro foro 52.0 mm
Spessore pannello 4.0 mm
Colore Nero
Materiale EPDM
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci