Menu Ricerca

Passacavo 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Questo passacavo standard protegge i cavi dai fori con bordi in metallo tagliente presenti in pannelli e involucri. Garantisce protezione da abrasione per i cavi che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti. Adatto alle applicazioni dove lo spazio è limitato ed è necessaria flessibilità. Sopporta temperature fino a 80°C. In PVC flessibile nero. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 42250069907
Codice articolo Essentra :

20019242

Codice articolo precedente:

20019242

17552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 10.0 mm
Diametro totale 35.0 mm
Diametro interno 25.0 mm
Diametro foro 31.0 mm
Spessore pannello 3.0 mm
Tipo Hole Grommet
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci