10089729
15084
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1882 € |
| 10000 + | 0,1397 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 7.0 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 0.276 in |
| Diametro totale | 17.0 mm |
| Diametro totale | 0.669 in |
| Diametro interno | 9.5 mm |
| Diametro interno | 0.374 in |
| Diametro foro | 0.492 in |
| Diametro foro | 12.5 mm |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 275 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 135 °C |
| Colore | Nero |
| Materiale | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare