Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi aperti sono una soluzione efficace per proteggere cavi e fili da abrasioni, spigoli taglienti e usura durante il passaggio attraverso pannelli o quadri elettrici.
Sono facili da installare e garantiscono una finitura pulita e professionale.
Ideali per apparecchiature mediche, elettrodomestici, illuminazione e altre applicazioni in cui è importante l'abbinamento estetico con pannelli bianchi. I gommini bianchi aperti offrono una protezione affidabile dei cavi e un aspetto estetico curato.
Materiale: PVC Colore: Bianco Codice Serie: SR1700WH
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare