Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
0,2549 € - 0,2917 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
10.0 mm
TPE
0,3943 € - 0,4304 € 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Gomma siliconica
0,187 € - 0,2262 € 3728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
6.0 mm
TPE
0,2013 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
19.6 mm
12.0 mm
TPE
0,1248 € - 0,2621 € 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1572 € - 0,339 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1031 € - 0,2165 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,211 € - 0,452 € 7312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2591 € - 0,5532 € 7399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3342 € - 0,3639 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
12.0 mm
TPE
0,3441 € - 0,3724 € 5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
13.0 mm
Gomma siliconica
0,143 € - 0,1855 € 5973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro di polivinile
0,143 € - 0,1855 € 2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro di polivinile
0,0954 € - 0,2031 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2025 € - 0,4282 € 51600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0967 € - 0,1983 € 127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,129 € - 0,2775 € 25675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3399 € - 0,7257 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1115 € - 0,2406 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2011 € - 0,4282 € 3630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Fascia di prezzo
0,4304 € - 0,3943 €

Livelli di giacenza
1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    29.5 mm
  • Altezza totale
    10.5 mm
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
3728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Fascia di prezzo
0,2621 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Fascia di prezzo
0,2165 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
7312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
7399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Fascia di prezzo
0,3639 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro totale
    24.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
5973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    11.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    11.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
51600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Fascia di prezzo
0,1983 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Fascia di prezzo
0,2775 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
25675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Fascia di prezzo
0,7257 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    24.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Fascia di prezzo
0,2406 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
3630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790