Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
0,3441 € - 0,3724 € 5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
13.0 mm
Gomma siliconica
0,3342 € - 0,3639 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
12.0 mm
TPE
1,0986 € - 1,0986 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
TPE
0,6581 € - 0,6581 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
22.0 mm
TPE
0,187 € - 0,2262 € 3728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
6.0 mm
TPE
0,2081 € - 0,2407 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
7.0 mm
TPE
0,2013 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
19.6 mm
12.0 mm
TPE
0,1248 € - 0,2621 € 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1572 € - 0,339 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1031 € - 0,2165 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,211 € - 0,452 € 7812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1115 € - 0,2406 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2025 € - 0,4282 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0967 € - 0,1983 € 127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro di polivinile
0,129 € - 0,2775 € 25675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3399 € - 0,7257 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3957 € - 0,4318 € 3051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1891 € - 0,2288 € 19686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
6.0 mm
TPE
0,0661 € - 0,1522 € 68560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1409 € - 0,2974 € 60640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo a inserimento rapido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro totale
    24.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Fascia di prezzo
0,3639 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Fascia di prezzo
1,0986 € - 1,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    28.0 mm
  • Diametro interno
    24.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Fascia di prezzo
0,6581 € - 0,6581 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    29.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
3728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Fascia di prezzo
0,2621 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Fascia di prezzo
0,2165 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
7812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Fascia di prezzo
0,2406 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Fascia di prezzo
0,1983 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Fascia di prezzo
0,2775 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
25675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Fascia di prezzo
0,7257 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    24.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Fascia di prezzo
0,4318 € - 0,3957 €

Livelli di giacenza
3051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Fascia di prezzo
0,2288 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
19686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Fascia di prezzo
0,1522 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
68560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
60640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790