Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 1,2129 € |
500 - 999 | 0,6121 € |
1000 + | 0,4919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Type | Bushing |
Body Diameter | 13.5 mm |
Body Diameter | 0.531 in |
Body Length | 9.7 mm |
Body Length | 0.382 in |
Compatible Hole Diameter | 10.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.394 in |
Inside Diameter | 7.0 mm |
Inside Diameter | 0.276 in |
Overall Diameter | 13.5 mm |
Overall Diameter | 0.531 in |
Overall Height | 9.7 mm |
Overall Height | 0.382 in |
Panel Thickness | 5.9 mm |
Panel Thickness | 0.232 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare