Menu Ricerca

Passacavo a membrana 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

Il passacavo a membrana con apertura su due lati è provvisto di una pellicola centrale che viene perforata e attraversata da cavi di diverse dimensioni mantenendo la tenuta per evitare l'ingresso di sporco e polvere.
Codice articolo Essentra :

10092538

Codice articolo precedente:

19432

57500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,201 €
10000 + 0,0847 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

201,00 €

1000 x 0,201 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 1
Diametro totale 12.7 mm
Diametro interno 6.4 mm
Diametro foro di montaggio 9.9 mm
Altezza totale 6.7 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci