Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a diaframma presentano una pellicola centrale sottile e perforabile che permette il passaggio sicuro di fili e cavi di varie dimensioni attraverso pannelli o quadri elettrici.
I passacavi a diaframma sono disponibili con ritagli su uno o due lati, con diaframma posizionato centralmente o lateralmente per soddisfare le varie esigenze di installazione.
Ideali per apparecchiature mediche, elettrodomestici, illuminazione e altre applicazioni in cui è importante una finitura pulita e l'abbinamneto estetico con pannelli bianchi. I passacavi a diaframma offrono una protezione affidabile dei cavi e un aspetto professionale.
Materiale: PVC Colore: Bianco Codice Serie: SR1705WH
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro foro di montaggio | Spessore pannello | Diametro interno | Altezza totale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.437 in
36.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare