Paracolpi antivibrazioni in acciaio zincato e gomma, disponibili in vari modelli conici e in una vasta gamma di dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR6486
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza | Diametro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7905 € - 12,4168 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,8188 € - 3,5751 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,624 € - 7,1228 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,5681 € - 15,9233 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7905 € - 12,4168 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,624 € - 7,4941 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8188 € - 3,5751 € | 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3428 € - 9,2954 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,5681 € - 15,9233 € | 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,1722 € - 25,5625 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,1722 € - 25,5625 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,0523 € - 22,2073 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,0523 € - 22,2073 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,4215 € - 8,5529 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 6,1603 € - 6,284 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8463 € - 3,5889 € | 717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8463 € - 3,5889 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,3653 € - 45,0885 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6164 € - 6,2565 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4215 € - 8,5529 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare