Menu Ricerca

Paracolpi antivibranti

Disponibile

Paracolpi antivibrazioni in acciaio zincato e gomma, disponibili in vari modelli conici e in una vasta gamma di dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR6486

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza Diametro Acquista
9,7905 € - 12,4168 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
2,8188 € - 3,5751 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
12,5681 € - 15,9233 € 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
20,1722 € - 25,5625 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
20,1722 € - 25,5625 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
21,0523 € - 22,2073 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
45.0 mm
21,0523 € - 22,2073 € 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
45.0 mm
6,4215 € - 8,5529 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
43.0 mm
25,1225 € - 31,8328 € Richiedi il lead time qui
M10
60.0 mm
31,1728 € - 39,492 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
70.0 mm
31,1728 € - 39,492 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
70.0 mm
19,0447 € - 24,1324 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
19,0447 € - 24,1324 € Richiedi il lead time qui
M10
50.0 mm
31,3653 € - 45,0885 € 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
63.0 mm
25,1225 € - 31,8328 € Richiedi il lead time qui
M10
60.0 mm
6,614 € - 8,3604 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
6,614 € - 8,3604 € 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
3,6164 € - 6,2565 € Richiedi il lead time qui
M4
12.0 mm
3,6164 € - 6,2565 € 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.0 mm
6,4215 € - 8,5529 € Richiedi il lead time qui
M10 x 27
43.0 mm
  • di 2
Ammortizzatore M10 50.0 mm Acciaio; gomma

10305744

Fascia di prezzo
12,4168 € - 9,7905 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    50.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M6 25.0 mm Acciaio; gomma

10305782

Fascia di prezzo
3,5751 € - 2,8188 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    25.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M8 50.0 mm Acciaio; gomma

10305843

Fascia di prezzo
15,9233 € - 12,5681 €

Livelli di giacenza
838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    4016930090
  • Diametro
    50.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 50.0 mm Acciaio; gomma

10305881

Fascia di prezzo
25,5625 € - 20,1722 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    50.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 50.0 mm Acciaio; gomma

10305928

Fascia di prezzo
25,5625 € - 20,1722 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    50.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M8 45.0 mm Acciaio; gomma

10305966

Fascia di prezzo
22,2073 € - 21,0523 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    45.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M8 45.0 mm Acciaio; gomma

10306000

Fascia di prezzo
22,2073 € - 21,0523 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    45.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 43.0 mm Acciaio; gomma

10306048

Fascia di prezzo
8,5529 € - 6,4215 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    43.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 60.0 mm Acciaio; gomma

10305850

Fascia di prezzo
31,8328 € - 25,1225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    60.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M12 70.0 mm Acciaio; gomma

10305898

Fascia di prezzo
39,492 € - 31,1728 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    70.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M12 70.0 mm Acciaio; gomma

10305935

Fascia di prezzo
39,492 € - 31,1728 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    70.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 50.0 mm Acciaio; gomma

10305973

Fascia di prezzo
24,1324 € - 19,0447 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7318190090
  • Diametro
    50.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 50.0 mm Acciaio; gomma

10306017

Fascia di prezzo
24,1324 € - 19,0447 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    50.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 63.0 mm Acciaio; gomma

10306055

Fascia di prezzo
45,0885 € - 31,3653 €

Livelli di giacenza
516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7318190090
  • Diametro
    63.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 60.0 mm Acciaio; gomma

10305829

Fascia di prezzo
31,8328 € - 25,1225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    60.0 mm
  • Forma base
    A cono
Paracolpi antivibranti 20.0 mm

10305867

Fascia di prezzo
8,3604 € - 6,614 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    20.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M6 20.0 mm Acciaio; gomma

10305904

Fascia di prezzo
8,3604 € - 6,614 €

Livelli di giacenza
349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    4016930090
  • Diametro
    20.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M4 12.0 mm Acciaio; gomma

10305942

Fascia di prezzo
6,2565 € - 3,6164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    4016930090
  • Diametro
    12.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M4 12.0 mm Acciaio; gomma

10305980

Fascia di prezzo
6,2565 € - 3,6164 €

Livelli di giacenza
424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    4016930090
  • Diametro
    12.0 mm
  • Forma base
    A cono
Ammortizzatore M10 x 27 43.0 mm Acciaio; gomma

10306024

Fascia di prezzo
8,5529 € - 6,4215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 27
  • Forma
    A cono
  • Codice doganale
    7326909890
  • Diametro
    43.0 mm
  • Forma base
    A cono