Paracolpi antivibrazioni in acciaio zincato e gomma, disponibili in vari modelli conici e in una vasta gamma di dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR6486
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza | Diametro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5802 € - 23,5438 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,6003 € - 43,9888 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,4527 € - 8,1565 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4527 € - 8,1565 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5282 € - 6,1039 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5282 € - 6,1039 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2649 € - 8,3443 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 30,6003 € - 43,9888 € | 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7,1637 € - 9,0687 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9234 € - 6,56 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,01 € - 6,1308 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7769 € - 3,5013 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7769 € - 3,5013 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,5802 € - 23,5438 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,2615 € - 15,5349 € | 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,6802 € - 24,939 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,6802 € - 24,939 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,5388 € - 21,6657 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 20,5388 € - 21,6657 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,2649 € - 8,3443 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare