Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
202 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
0,1262 € - 0,1767 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
12.7 mm
0,23 € - 0,322 € 4780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
19.0 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo 12.7 mm 3.5 mm Nero PU

10233504

Fascia di prezzo
0,1767 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    3.5 mm
Paracolpi adesivo 19.0 mm 1.9 mm Trasparente PU

10252413

Fascia di prezzo
0,322 € - 0,23 €

Livelli di giacenza
4780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    1.9 mm