La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2299 € - 41,824 € | 778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 14,3048 € - 19,0779 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,8555 € - 30,8536 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 34,19 € - 45,818 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 17,0525 € - 22,7461 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 36,2335 € - 42,0308 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,3725 € - 11,8166 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Grigio
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Bianco
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 15,0697 € - 20,1968 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 26,0886 € - 34,969 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,0525 € - 22,7461 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Naturale
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Grigio
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Grigio
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 16,1177 € - 20,1543 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 12,7186 € - 16,2169 € | 1438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Naturale
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 21,268 € - 24,6708 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Grigio
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1767 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare