Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1358 € - 13,0107 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 15488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1074 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,2652 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1957 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,5927 € | 6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,2409 € - 0,3373 € | 12740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 13,8465 € - 16,857 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,236 € | 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0247 € - 0,0247 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,8709 € - 22,6056 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,0564 € - 12,5247 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,7581 € - 15,0555 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,3354 € - 29,7711 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0734 € | 4096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,3132 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 12,5525 € - 16,857 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3764 € - 0,5269 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1405 € | 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,2206 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm