La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0936 € - 0,131 € | Richiedi il lead time qui |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0339 € | 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1362 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,068 € - 0,0795 € | 1851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0284 € - 0,0284 € | 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1258 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,094 € - 0,1317 € | 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0864 € | 41472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,2103 € - 0,2945 € | 18816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,3659 € - 0,3659 € | 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0706 € | 54270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 16,1177 € - 20,1543 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,2585 € - 0,3619 € | 1024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3782 € - 0,5295 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,3809 € - 0,5447 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,365 € - 0,6084 € | 12180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare