Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
202 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
10,3725 € - 11,8166 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Grigio
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,3048 € - 19,0779 € 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Richiedi il lead time qui
A cupola
Grigio
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
14,8105 € - 16,8684 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Grigio
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
36,2335 € - 42,0308 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,3115 € - 0,4361 € 2058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
20.6 mm
0,0878 € - 0,1229 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
12.7 mm
0,104 € - 0,1456 € 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
12.7 mm
0,2067 € - 0,2894 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
20.6 mm
0,113 € - 0,1582 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
12.7 mm
0,3868 € - 0,5416 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
19.1 mm
0,0816 € - 0,1143 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PU
12.7 mm
0,1317 € - 0,2635 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PU
10.0 mm
0,2278 € - 0,3189 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
19.0 mm
0,2143 € - 0,30 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
12.7 mm
0,103 € - 0,1442 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
12.7 mm
10252468 0,8129 € - 0,8129 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
22.3 mm
0,674 € - 0,674 € 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Trasparente
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Fascia di prezzo
11,8166 € - 10,3725 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Fascia di prezzo
19,0779 € - 14,3048 €

Livelli di giacenza
191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    32
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    96
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Fascia di prezzo
16,8684 € - 14,8105 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Quantità per pad
    80
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Grigio
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Fascia di prezzo
42,0308 € - 36,2335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 20.6 mm 7.6 mm PU Trasparente

10112441

Fascia di prezzo
0,4361 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
2058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3919908099
  • Altezza totale
    7.6 mm
Paracolpi adesivo 12.7 mm 3.1 mm PU Nero

10316627

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919908099
  • Altezza totale
    3.1 mm
Paracolpi adesivo 12.7 mm 5.8 mm PU Trasparente

10316597

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3919908099
  • Altezza totale
    5.8 mm
Paracolpi adesivo 20.6 mm 7.6 mm PU Nero

10112458

Fascia di prezzo
0,2894 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919908099
  • Altezza totale
    7.6 mm
Paracolpi adesivo 12.7 mm 5.8 mm PU Nero

10316603

Fascia di prezzo
0,1582 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    5.8 mm
Paracolpi adesivo 19.8 mm 9.7 mm PU Trasparente

10164907

Fascia di prezzo
0,5416 € - 0,3868 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    9.7 mm
Paracolpi adesivo 12.7 mm 3.1 mm PU Trasparente

10316610

Fascia di prezzo
0,1143 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    3.1 mm
Paracolpi adesivo 10.0 mm 3.1 mm Trasparente PU

10247655

Fascia di prezzo
0,2635 € - 0,1317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    3.1 mm
Paracolpi adesivo 19.0 mm 1.9 mm Nero PU

10247747

Fascia di prezzo
0,3189 € - 0,2278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    1.9 mm
Paracolpi adesivo 12.7 mm 5.7 mm Trasparente PU

10252383

Fascia di prezzo
0,30 € - 0,2143 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    5.7 mm
Paracolpi adesivo 10.2 mm 3.1 mm Nero PU

10233412

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    3.1 mm
Paracolpi adesivo 22.3 mm Nero PU

10252468

Fascia di prezzo
0,8129 € - 0,8129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Paracolpi adesivo Rotondo 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Fascia di prezzo
0,674 € - 0,674 €

Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB