La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0815 € - 0,1141 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0776 € - 0,1086 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,384 € - 0,5375 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1171 € - 0,164 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0679 € - 0,0951 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 3136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | 4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0587 € | 89012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,5854 € - 0,8196 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,139 € | 5040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0823 € | 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | 12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0721 € - 0,1009 € | 40200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3502 € - 0,4903 € | 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,3136 € - 0,4391 € | 6076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1683 € | 19944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,1014 € - 0,1419 € | 6050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,1647 € - 0,2306 € | 13860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare