Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4131 € - 0,5783 € | 4620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,235 € - 0,329 € | 45360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1538 € - 0,2153 € | 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,4061 € - 0,5686 € | 4596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,0714 € - 0,0999 € | 9922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 23,4089 € - 31,3609 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,5087 € - 16,4458 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,4581 € - 14,0209 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 11,8728 € - 13,7724 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,4685 € - 12,9887 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 14,3981 € - 14,6882 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,191 € | 1658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0474 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,2603 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2303 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0241 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1048 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3055 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,3672 € - 0,514 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0585 € | 2904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare