I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
Codice Serie: SR5795
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Tipo | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,1845 € | 3025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
Piolo impilabile con stelo
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1402 € - 0,2039 € | 6554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Piedino in gomma a bottone piatto
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10127636 | 0,0456 € - 0,0959 € | 23770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Naturale
|
0.248 in
6.3 mm
|
Piedino ad incastro
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare