Menu Ricerca

Viti di tenuta a testa cilindrica

Disponibile

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

  • Offrono una connessione a tenuta stagna e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una migliore tenuta in tutte le direzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 max h1 max d1 l1 Tipo impronta d3 ±0.05 Acquista
2,626 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
12.0
4.6
M6
12.0
Impronta tipo Philips
6.8
1,9716 € - 3,0333 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
2.4
M4
6.0
Impronta con intaglio
4.5
3,159 € - 4,86 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
6.0
M10
20.0
Impronta con intaglio
10.6
3,3995 € - 5,23 € Richiedi il lead time qui
20.0
6.0
M10
40.0
Impronta con intaglio
10.6
2,847 € - 4,38 € Richiedi il lead time qui
16.0
4.8
M8
30.0
Impronta con intaglio
8.5
2,847 € - 4,38 € Richiedi il lead time qui
16.0
4.8
M8
25.0
Impronta con intaglio
8.5
1,105 € - 1,70 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.3
M2
4.0
Impronta con intaglio
2.35
1,5925 € - 2,45 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.4
M4
12.0
Impronta con intaglio
4.5
2,626 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
12.0
3.6
M6
20.0
Impronta con intaglio
6.8
1,6683 € - 2,5666 € Richiedi il lead time qui
6.0
1.8
M3
10.0
Impronta con intaglio
3.6
1,755 € - 2,70 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.4
M4
8.0
Impronta con intaglio
4.5
1,1266 € - 1,7333 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.3
M2
8.0
Impronta con intaglio
2.35
1,5015 € - 2,31 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.4
M4
10.0
Impronta con intaglio
4.5
1,2566 € - 1,9333 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.3
M2
12.0
Impronta con intaglio
2.35
2,847 € - 4,38 € Richiedi il lead time qui
16.0
4.8
M8
16.0
Impronta con intaglio
8.5
1,6466 € - 2,5333 € Richiedi il lead time qui
6.0
1.8
M3
12.0
Impronta con intaglio
3.6
2,626 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
12.0
3.6
M6
16.0
Impronta con intaglio
6.8
1,4733 € - 2,2666 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
M2.5
12.0
Impronta con intaglio
2.75
1,7333 € - 2,6666 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.4
M4
6.0
Impronta con intaglio
4.5
1,7766 € - 2,7333 € Richiedi il lead time qui
6.0
1.8
M3
20.0
Impronta con intaglio
3.6
  • di 7
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20244729

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20222512

Fascia di prezzo
3,0333 € - 1,9716 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224363

Fascia di prezzo
4,86 € - 3,159 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 40.0 Acciaio inossidabile 303

20224394

Fascia di prezzo
5,23 € - 3,3995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 30.0 Acciaio inossidabile 303

20224349

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224332

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20223991

Fascia di prezzo
1,70 € - 1,105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224172

Fascia di prezzo
2,45 € - 1,5925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224271

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20224103

Fascia di prezzo
2,5666 € - 1,6683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224158

Fascia di prezzo
2,70 € - 1,755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224004

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,1266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20225742

Fascia di prezzo
2,31 € - 1,5015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224028

Fascia di prezzo
1,9333 € - 1,2566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224318

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224127

Fascia di prezzo
2,5333 € - 1,6466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224257

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224066

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20224141

Fascia di prezzo
2,6666 € - 1,7333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224134

Fascia di prezzo
2,7333 € - 1,7766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0