Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Tipo impronta | d3 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6917 € - 4,141 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Impronta con intaglio
|
6.8
|
||
| 2,9182 € - 4,4895 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Impronta con intaglio
|
8.5
|
||
| 2,1542 € - 3,3142 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
Impronta con intaglio
|
5.6
|
||
| 1,2881 € - 1,9817 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
Impronta con intaglio
|
2.35
|
||
| 1,6878 € - 2,5967 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
1.8
|
M3
|
12.0
|
Impronta con intaglio
|
3.6
|
||
| 1,8189 € - 2,7983 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Impronta con intaglio
|
4.5
|
||
| 1,1326 € - 1,7425 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
Impronta con intaglio
|
2.35
|
||
| 1,1548 € - 1,7767 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
Impronta con intaglio
|
2.35
|
||
| 1,6323 € - 2,5113 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.4
|
M4
|
12.0
|
Impronta con intaglio
|
4.5
|
||
| 2,0654 € - 3,1775 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Impronta con intaglio
|
5.6
|
||
| 1,8211 € - 2,8017 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Impronta con intaglio
|
3.6
|
||
| 1,6434 € - 2,5283 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
3.6
|
||
| 1,71 € - 2,6308 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
1.8
|
M3
|
10.0
|
Impronta con intaglio
|
3.6
|
||
| 1,7989 € - 2,7675 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.4
|
M4
|
8.0
|
Impronta con intaglio
|
4.5
|
||
| 1,6523 € - 2,542 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Impronta con intaglio
|
4.5
|
||
| 1,539 € - 2,3678 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Impronta con intaglio
|
4.5
|
||
| 1,5102 € - 2,3233 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Impronta con intaglio
|
2.75
|
||
| 1,2215 € - 1,8792 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
2.75
|
||
| 1,6656 € - 2,5625 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Impronta con intaglio
|
3.6
|
||
| 2,3985 € - 3,69 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
7.5
|
M10
|
25.0
|
Impronta tipo Philips
|
10.6