Menu Ricerca

Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Comprendono una leva a camma che ruota intorno a un punto per fissare o allentare il blocco in sicurezza. Possono resistere a temperature fino a 130 °C, dispongono di maniglia a T e sono realizzati in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20190453

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 964,56 €
10 - 1958,104 €
20 - 4954,876 €
50 - 9951,648 €
100+48,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

64,56 €

1 x 64,56 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Low Height
Materiale maniglia Acciaio
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
Resistenza alla trazione N 2600.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci