Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiale: Acciaio dolce; NBR 80 Colore: Naturale; nero Codice Serie: SR6156, SRV0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filetto (Tutte) | Materiale guarnizione di tenuta | Materiale rondella | Tipo | Filettatura standard | Tipo rondella | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2152 € - 0,2513 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/8"
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 10385449 | 0,5056 € - 0,5906 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8"
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
|
| 1,426 € - 1,426 € | 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1"1/4
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 0,5721 € - 0,6699 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 1,84 € - 1,84 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1"1/2
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 0,3413 € - 0,3979 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2"
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 0,236 € - 0,2749 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4"
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 0,4433 € - 0,5183 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 49,5004 € - 54,9958 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
1
|
Filettature BSP
|
Kit rondella bonded imperiale
|
||
| 0,2527 € - 0,2957 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8"
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante
|
||
| 2,9504 € - 2,9504 € | 1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
|
Nitrile NBR 80
|
Acciaio temperato
|
2
|
Filettature BSP
|
Bonded autocentrante