Menu Ricerca

Tenuta flangiata SAE Kit di guarnizioni ad anello

Questo set di guarnizioni ad anello comprende una selezione di O-ring in poliuretano blu (PU 90) adatti alla tenuta delle flange SAE. Il kit ha lo scopo di fornire un facile accesso a 60 pezzi delle dimensioni più comuni e il suo contenuto è destinato a prevenire perdite e contaminazioni in varie applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10385241

Codice articolo precedente:

490043

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 148,2555 €
10 - 19 140,8546 €
20 + 133,4258 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

148,26 €

1 x 148,2555 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Assortimento
Comprende 10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
Numero di pezzi 60
Materiale (nome esteso) Poliuretano 90
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci