Menu Ricerca

Nastro per mascheratura Quadrati 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Giallo

Questo quadrato di mascheratura giallo è realizzato in substrato di polimmide che offre elevata resistenza chimica e all'abrasione. Adatto alle applicazioni di verniciatura a polveri e verniciatura cataforetica (e-coating). Il retro adesivo non lascia residui una volta rimosso.
Codice articolo Essentra :

10288344

Codice articolo precedente:

499012

29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 166,8551 €
5 + 150,1696 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

166,86 €

1 x 166,8551 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Tipo di nastro Quadrati
Lunghezza totale 12.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Quantità rotolo 5000
Prezzo/pezzo IVA inclusa 199.5719 EUR
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci