Menu Ricerca

Nastro in schiuma di gomma Remo Two, rimovibile sui 2 lati

Disponibile

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore totale Acquista
663,3384 € - 663,3384 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Bianco

10383414

Fascia di prezzo
663,3384 € - 663,3384 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Rimovibilità
    Rimovibile sui 2 lati
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Spessore totale
    1.6 mm