Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 0,4048 € |
10 + | 0,3841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 2.0 mm |
---|---|
Height | 0.079 in |
Width | 10.0 mm |
Width | 0.394 in |
Base Width | 2.0 mm |
Base Width | 0.079 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Compression | 25-50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare