Menu Ricerca

Nastro a forte tenuta su rotolo 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

I nastri ad alta tenuta hanno un centro in schiuma con adesivo permanente ad alte prestazioni e sono ideali per una vasta serie di applicazioni per punti vendita e retail.
Codice articolo Essentra :

10384633

Codice articolo precedente:

472945

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 340,6671 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Grigio
Rimovibilità Permanente
Lunghezza totale 33.0 m
Spessore totale 1.1 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Lunghezza rotolo 33.0 m
Serie 0250C
Codice doganale 3919108025
Vendute a Box
Quantità per cartone 9 rolls

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci