Menu Ricerca

Nastro a forte tenuta su rotolo 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

I nastri ad alta tenuta hanno un centro in schiuma con adesivo permanente ad alte prestazioni e sono ideali per una vasta serie di applicazioni per punti vendita e retail.
Codice articolo Essentra :

10384572

Codice articolo precedente:

472939

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 592,4757 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Trasparente
Rimovibilità Permanente
Lunghezza totale 66.0 m
Spessore totale 0.5 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Lunghezza rotolo 66.0 m
Serie 0250C
Codice doganale 3919108025
Vendute a Box
Quantità per cartone 12 rolls

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci