Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma tubo compatibile | Colore | Materiale | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,9311 € - 49,9311 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10495278 | 53,4518 € - 53,4518 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 49,9311 € - 49,9311 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 26,9222 € - 26,9222 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 53,3864 € - 53,3864 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 53,4518 € - 53,4518 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,2059 € - 50,2059 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
Alluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 53,3864 € - 53,3864 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49,4337 € - 49,4337 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 53,4518 € - 53,4518 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
Alluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,3864 € - 53,3864 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 46,7899 € - 46,7899 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 75,322 € - 75,322 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,3279 € - 27,3279 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,5237 € - 74,5237 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,4337 € - 49,4337 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm