Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma tubo compatibile | Colore | Materiale | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,4313 € - 47,4313 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 74,5891 € - 74,5891 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 47,4313 € - 47,4313 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 47,4313 € - 47,4313 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,4313 € - 47,4313 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 50,2059 € - 50,2059 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,2059 € - 50,2059 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 74,5237 € - 74,5237 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 27,3279 € - 27,3279 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,3279 € - 27,3279 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,1971 € - 27,1971 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,1971 € - 27,1971 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,2059 € - 50,2059 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 74,5891 € - 74,5891 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare