Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera verticale 71.0 kg Acciaio inossidabile

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and flanged base providing a holding force while saving work space.
Codice articolo Essentra :

10390283

Codice articolo precedente:

493804

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 41,0178 €
10 - 19 38,9627 €
20 + 36,9077 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 16.0 mm
Forza di tenuta 71.0 kg
Tipo base Flangiato
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio inossidabile
Orientamento maniglia Verticale
Tipo maniglia Maniglia diritta
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci