Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera verticale 50.0 kg Acciaio inossidabile

77.0 mm | 3.031 in height x 51.0 mm | 2.008 in Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Codice articolo Essentra :

10390276

Codice articolo precedente:

493803

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 23,4902 €
10 - 19 22,3251 €
20 + 21,1466 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 15.6 mm
Forza di tenuta 50.0 kg
Tipo base Flanged
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio inossidabile
Orientamento maniglia Verticale
Tipo maniglia Maniglia diritta
Movimento maniglia 56
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci