Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera verticale 250.0 kg Acciaio

175.0 mm | 6.89 in height x Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Codice articolo Essentra :

10390054

Codice articolo precedente:

493781

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 21,7725 €
10 - 19 20,6755 €
20 + 19,5786 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 32.4 mm
Forza di tenuta 250.0 kg
Tipo base Flangiato
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio
Orientamento maniglia Verticale
Tipo maniglia Maniglia diritta
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci