Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 63 ° 382 lbs Acciaio

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Codice articolo Essentra :

20510541

Codice articolo precedente:

20510541

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 14,9803 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,98 €

1 x 14,9803 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 31.0 mm
Forza di tenuta 173.3 kg
Tipo base Flangiato
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio
Orientamento maniglia Verticale
Tipo maniglia Maniglia diritta
Movimento maniglia 63
Bar Movement 115
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci