20510527
20510527
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 10,6397 € |
Altezza sotto la barra | 0.945 in |
---|---|
Altezza sotto la barra | 24.0 mm |
Forza di tenuta | 101.6 kg |
Forza di tenuta | 224 lbs |
Tipo base | Flanged |
Colore maniglia | Rosso |
Materiale base | Acciaio |
Orientamento maniglia | Verticale |
Tipo maniglia | Maniglia diritta |
Movimento maniglia | 64 |
Bar Movement | 104 |
Tipo di leva | Adjustable |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare