Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 34,9452 € |
50 + | 23,4931 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 31.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.22 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Holding Force | 175.0 kg |
Holding Force | 385.8 lbs |
Overall Height | 174.0 mm |
Overall Height | 6.85 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare