Menu Ricerca

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acciaio inossidabile 304

Codice articolo Essentra :

20510343

Codice articolo precedente:

20510343

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 39,3444 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,34 €

1 x 39,3444 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta 1499.1 N
Forza di tenuta massima 1.50 kN
Tipo base Flanged
Colore maniglia Rosso
Meccanismo di bloccaggio Locking
Tipo blocco U-Bar
Tipo di montaggio Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci