Menu Ricerca

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510305

Codice articolo precedente:

20510305

162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 11,2736 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,27 €

1 x 11,2736 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta 1499.1 N
Forza di tenuta massima 1.50 kN
Tipo base Flanged
Colore maniglia Rosso
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Tipo blocco U-Bar
Tipo di montaggio Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Materiale base Acciaio
Codice doganale 8302420090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci