Menu Ricerca

Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510268

Codice articolo precedente:

20510268

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 11,4637 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,46 €

1 x 11,4637 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta 1997.3 N
Forza di tenuta massima 2.00 kN
Tipo base Flanged
Colore maniglia Rosso
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Tipo blocco J-Hook
Tipo di montaggio Flanged Base
Drawing Movement 102.0 mm
Materiale base Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci