Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
10.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
25.0 mm
  • di 10
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10384466


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Naturale

10385050


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 60.0 mm 60.0 mm Nero

10422076


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 30.0 mm Naturale

10493953


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10494288


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 45.0 mm Naturale

10494677


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M6 10.0 mm Naturale

10382646


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 14.0 mm Naturale

10472446


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10469286


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Nero

10384503


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 12.0 mm Naturale

10470343


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 20.0 mm Nero

10493922


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10494073


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 45.0 mm Naturale

10494325


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Nero

10494431


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10495957


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Nero

10424261


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10493779


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 50.0 mm 25.0 mm Nero

10494004


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Nero

10494455


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090