Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.0 mm
49,6693 € - 49,6693 € Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
30,7047 € - 30,7047 € Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
30,901 € - 30,901 € Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
18.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
48.0 mm
43,7797 € - 43,7797 € Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
74,9556 € - 74,9556 € Richiedi il lead time qui
Naturale
55.0 mm
50,5331 € - 50,5331 € Richiedi il lead time qui
Naturale
50.0 mm
30,0372 € - 30,0372 € Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
14.0 mm
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
49,7348 € - 49,7348 € Richiedi il lead time qui
Naturale
32.0 mm
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
16.0 mm
52,4178 € - 52,4178 € Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
25,8882 € - 25,8882 € Richiedi il lead time qui
Naturale
16.0 mm
58,9357 € - 58,9357 € Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
30,8748 € - 30,8748 € Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
30,901 € - 30,901 € Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
52,4178 € - 52,4178 € Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
  • di 10
Morsetti con attacco a due vie M6 15.0 mm Naturale

10383834

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10395400

Fascia di prezzo
49,6693 € - 49,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10384466

Fascia di prezzo
30,7047 € - 30,7047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Nero

10384503

Fascia di prezzo
30,901 € - 30,901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 18.0 mm Nero

10384367

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 20.0 mm Nero

10493922

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10494073

Fascia di prezzo
43,7797 € - 43,7797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 55.0 mm 55.0 mm Naturale

10421789

Fascia di prezzo
74,9556 € - 74,9556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    55.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 50.0 mm 20.0 mm Naturale

10493977

Fascia di prezzo
50,5331 € - 50,5331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10468449

Fascia di prezzo
30,0372 € - 30,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 14.0 mm Naturale

10383537

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetti con attacco a due vie M6 10.0 mm Nero

10382684

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 32.0 mm 32.0 mm Naturale

10384541

Fascia di prezzo
49,7348 € - 49,7348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 16.0 mm Naturale

10384244

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10395417

Fascia di prezzo
52,4178 € - 52,4178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 16.0 mm Naturale

10384152

Fascia di prezzo
25,8882 € - 25,8882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10494264

Fascia di prezzo
58,9357 € - 58,9357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10495759

Fascia di prezzo
30,8748 € - 30,8748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Nero

10384459

Fascia di prezzo
30,901 € - 30,901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 45.0 mm Naturale

10415467

Fascia di prezzo
52,4178 € - 52,4178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090