Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
14.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
55.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
  • di 10
Morsetto a due vie 30.0 mm 16.0 mm Naturale

10473177


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Naturale

10385050


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 14.0 mm Nero

10383551


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10384497


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 42.0 mm 42.0 mm Naturale

10495872


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 45.0 mm 45.0 mm Naturale

10495896


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10495773


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 45.0 mm 45.0 mm Nero

10495902


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 55.0 mm 55.0 mm Nero

10495988


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 25.0 mm Naturale

10493939


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 42.0 mm 42.0 mm Nero

10494318


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 60.0 mm 60.0 mm Nero

10422076


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 14.0 mm Naturale

10472446


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 30.0 mm Naturale

10493953


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10494288


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 45.0 mm Naturale

10494677


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 32.0 mm 32.0 mm Naturale

10495797


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Nero

10384534


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10417973


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 30.0 mm Nero

10493908


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090