Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
12.0 mm
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
52,3393 € - 52,3393 € Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
44,0153 € - 44,0153 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
50,2059 € - 50,2059 € Richiedi il lead time qui
Naturale
32.0 mm
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
16.0 mm
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
49,7348 € - 49,7348 € Richiedi il lead time qui
Naturale
32.0 mm
30,168 € - 30,168 € Richiedi il lead time qui
Nero
25.0 mm
52,3393 € - 52,3393 € Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
30,168 € - 30,168 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
30,0372 € - 30,0372 € Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
64,184 € - 64,184 € Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
50,2059 € - 50,2059 € Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
52,9152 € - 52,9152 € Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
75,7932 € - 75,7932 € Richiedi il lead time qui
Nero
55.0 mm
75,7932 € - 75,7932 € Richiedi il lead time qui
Nero
50.0 mm
50,2714 € - 50,2714 € Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
52,5749 € - 52,5749 € Richiedi il lead time qui
Naturale
48.0 mm
  • di 10
Morsetti con attacco a due vie M6 12.0 mm Nero

10383476

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M8 20.0 mm Naturale

10384398

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10395431

Fascia di prezzo
52,3393 € - 52,3393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 42.0 mm 30.0 mm Nero

10493847

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Naturale

10494387

Fascia di prezzo
44,0153 € - 44,0153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 32.0 mm 32.0 mm Naturale

10495797

Fascia di prezzo
50,2059 € - 50,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 16.0 mm Naturale

10384244

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetti con attacco a due vie M6 10.0 mm Nero

10382684

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 32.0 mm 32.0 mm Naturale

10384541

Fascia di prezzo
49,7348 € - 49,7348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Nero

10470107

Fascia di prezzo
30,168 € - 30,168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 42.0 mm 42.0 mm Nero

10413388

Fascia di prezzo
52,3393 € - 52,3393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Naturale

10424445

Fascia di prezzo
30,168 € - 30,168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10469286

Fascia di prezzo
30,0372 € - 30,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 42.0 mm 42.0 mm Nero

10494318

Fascia di prezzo
64,184 € - 64,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10495773

Fascia di prezzo
50,2059 € - 50,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 45.0 mm 45.0 mm Nero

10495902

Fascia di prezzo
52,9152 € - 52,9152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 55.0 mm 55.0 mm Nero

10495988

Fascia di prezzo
75,7932 € - 75,7932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 50.0 mm 50.0 mm Nero

10495964

Fascia di prezzo
75,7932 € - 75,7932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 35.0 mm 35.0 mm Nero

10495827

Fascia di prezzo
50,2714 € - 50,2714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 48.0 mm 48.0 mm Naturale

10495919

Fascia di prezzo
52,5749 € - 52,5749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090