20267131
20267131
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 216,49 € |
| 5 - 9 | 205,67 € |
| 10 - 19 | 194,84 € |
| 20 + | 184,02 € |
| d1 | 41.2 |
|---|---|
| d2 | M16 |
| h1 | 51.5 |
| h2 | 50.80 |
| h3 | 25.4 |
| l1 | 63.5 |
| w1 | 49.7 |
| w2 | 50.8 |
| Espansione max. | 53.0 |
| A/F | 14.0 |
| Coppia al max Nm | 74.6 |
| Qty/pack | 2.0 |
| Forza di tenuta kN | 26.70 |
| Peso g | 1404.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare