20267124
20267124
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 145,6833 € |
| 5 - 9 | 138,3955 € |
| 10 - 19 | 131,118 € |
| 20 + | 123,8303 € |
| d1 | 30.8 |
|---|---|
| d2 | M12 |
| h1 | 38.6 |
| h2 | 38.10 |
| h3 | 19.0 |
| l1 | 47.6 |
| w1 | 37.3 |
| w2 | 38.1 |
| Espansione max. | 39.9 |
| A/F | 10.0 |
| Coppia al max Nm | 38.4 |
| Qty/pack | 2.0 |
| Forza di tenuta kN | 15.58 |
| Peso g | 612.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare