20267087
20267087
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 90,37 € |
| 5 - 9 | 85,85 € |
| 10 - 19 | 81,33 € |
| 20 + | 76,81 € |
| d1 | 7.9 |
|---|---|
| d2 | M2.5 |
| h1 | 9.7 |
| h2 | 9.50 |
| h3 | 4.7 |
| l1 | 11.9 |
| w1 | 9.1 |
| w2 | 9.5 |
| Espansione max. | 10.0 |
| A/F | 2.0 |
| Coppia al max Nm | 1.5 |
| Qty/pack | 6.0 |
| Forza di tenuta kN | 1.35 |
| Peso g | 68.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare